K variabilnímu upevnění kombinovaných lišt mezi dvěma systémovými chassis uvnitř skříně.
- Obj. č.:
- VX 5302038
- Popis výrobku
- K variabilnímu upevnění kombinovaných lišt mezi dvěma systémovými chassis uvnitř skříně.
- Výhody
- Flexibilní šroubové spojení prostřednictvím upevnění na prodloužený otvor mezi upevňovacími body
- Oblasti použití
- Kaskádované vedení kabelu
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Balení
- 8 ks
- Netto hmotnost
- 0,36 kg
- Brutto hmotnost
- 0,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73182900
- EAN
- 4028177952676
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- VX úhelníkový držák pro kombinovou lištu
- Dokumentace
- Návod