Kombinované lišty pro 482,6 mm (19")

Obj. č.: IT 5302.026

Obj. č.:
IT 5302.026
Oblasti použití
Pro vedení kabelů a odlehčení od tahu na rovině 482,6 mm (19")
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vč. upevňovacího materiálu pro kombinovanou lištu, bez upevňovacího příslušenství pro fixaci kabelů
Možnosti montáže
Uvnitř montážní roviny 482,6 mm (19"), na 482,6 mm (19") systémovém děrování
Rozměry
Výška: 1 U
Vhodné pro
Typ skříně: TS IT
VX IT
TX CableNet
Balení
4 ks
Netto hmotnost
1,348 kg
Brutto hmotnost
1,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
83024200
EAN
4028177952584
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
VX IT kombinované lišty pro 19"
Dokumentace
Návod