19" montážní pomůcka pro Network Cable Organizer

Obj. č.: DK 5502110

K montáži mezi přední a zadní montážní rovinou.

Obj. č.:
DK 5502110
Popis výrobku
Pro snažší montáž komponent do 19" montážní roviny.
Oblasti použití
Pro podepření těžkých vestavných komponent
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Zatížitelnost
max. 300 N
Poznámka
Efektivní kontaktní plocha na každé straně 35 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,64 kg
Brutto hmotnost
0,84 kg
Číslo celní sazby
76042990
EAN
4028177938007
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Montážní pomůcka 19" pro kabelový organizér