Kabelový kanál pro VX IT, TX CableNet, Data Rack

Obj. č.: DK 5302051

Kabelový kanál se snímatelným krytem kabelu opatřeným po obou stranách závěsy.

Obj. č.:
DK 5302051
Popis výrobku
Kabelový kanál pro kryté vedení kabelů. Kdykoliv pohodlný přístup ke kabeláži prostřednictvím kanálového víka upevněného pomocí odnímatelných úchytů. Kanál má kabelové průchodky směrem k vnitřní straně skříně a v zadní stěně kanálu. Můstky pro uchycení kabelů, přiložené ke kanálu, lze nasadit a zaklapnout na kabelové držáky kanálu ve variabilní hloubce, takže podporují vedení kabelů. Kabelový kanál lze alternativně přišroubovat. Pro optimální vedení vzduchu lze kombinovat se sadou kartáčů pro VX IT.
Výhody
Snadná montáž díky rychlému upevnění bez použití nářadí
Vysoká hustota prvků díky vedení kabelů s ohledem na počet U
Možné řadové propojení zadní stranou k sobě
Kabelový kanál lze použít jako přepážku pro oddělení studeného a teplého vzduchu v krytu uličky pro studený vzduch.
Kabelové průchodky mohou být osazeny komponenty montážního standardu 1 U.
Technické údaje
Integrované 19" montážní výřezy (1 U): 4 kusy
Materiál
Ocelový plech
plast dle normy UL 94-HB
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Kabelový kanál
2 kryty
14 kabelových třmenů, 6 U
10 můstků pro upevnění kabelů
Včetně upevňovacího materiálu
Výškové moduly
38 U
Poznámka
Při symetrické vnitřní montáži do typu skříně VX IT nelze kombinovat s 19" profilovými lištami dynamic, při asymetrické vnitřní montáži je možná jednostranná montáž.
Rozměry
Šířka: 109,5 mm
Hloubka: 314,5 mm
Délka: 1.699 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX IT
TE 8000
Data Rack
TX CableNet
Šířka: = 800 mm
Výška: = 1.800 mm
= 1.900 mm
= 2.000 mm
Vhodné pro šířku
= 800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
7,4 kg
Brutto hmotnost
7,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
30,4 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177958579
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Popis výrobku
Kabelový kanál pro VX IT / TE, 38 U, RAL 9005
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu