Kabelový kanál se snímatelným krytem kabelu opatřeným po obou stranách závěsy.
- Obj. č.:
- DK 5302052
- Popis výrobku
- Kabelový kanál pro kryté vedení kabelů. Kdykoliv pohodlný přístup ke kabeláži prostřednictvím kanálového víka upevněného pomocí odnímatelných úchytů. Kanál má kabelové průchodky směrem k vnitřní straně skříně a v zadní stěně kanálu. Můstky pro uchycení kabelů, přiložené ke kanálu, lze nasadit a zaklapnout na kabelové držáky kanálu ve variabilní hloubce, takže podporují vedení kabelů. Kabelový kanál lze alternativně přišroubovat. Pro optimální vedení vzduchu lze kombinovat se sadou kartáčů pro VX IT.
- Výhody
- Snadná montáž díky rychlému upevnění bez použití nářadí
- Vysoká hustota prvků díky vedení kabelů s ohledem na počet U
- Možné řadové propojení zadní stranou k sobě
- Kabelový kanál lze použít jako přepážku pro oddělení studeného a teplého vzduchu v krytu uličky pro studený vzduch.
- Kabelové průchodky mohou být osazeny komponenty montážního standardu 1 U.
- Technické údaje
- Integrované 19" montážní výřezy (1 U): 6 kusů
- Materiál
- Ocelový plech
plast dle normy UL 94-HB - Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Kabelový kanál
2 kryty
14 kabelových třmenů, 6 U
10 můstků pro upevnění kabelů
Včetně upevňovacího materiálu - Výškové moduly
- 42 U
- Vhodné pro
- Nelze kombinovat s 19" profilovými lištami VX IT dynamic
- Poznámka
- Při symetrické vnitřní montáži do typu skříně VX IT nelze kombinovat s 19" profilovými lištami dynamic, při asymetrické vnitřní montáži je možná jednostranná montáž.
- Rozměry
- Šířka: 109,5 mm
Hloubka: 314,5 mm
Délka: 1.872 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
Data Rack
TX CableNet
Šířka: = 800 mm
Výška: = 2.000 mm
= 2.122 mm - Vhodné pro šířku
- = 800 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 9,2 kg
- Brutto hmotnost
- 9,54 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 32,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177958586
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Popis výrobku
- Kabelový kanál pro VX IT / TE, 42 U, RAL 9005
- Dokumentace
- Návod