Pro zadní, boční upevnění kabelového žlabu na montážní rám uvnitř skříňových systémů TX, umožňuje vertikální kabelový management nezávisle na rámu skříně.
- Obj. č.:
- DK 7888320
- Popis výrobku
- Pro vertikální vedení kabelů a odlehčení od tahu.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: TX CableNet
Výška: = 2.000 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 7 kg
- Brutto hmotnost
- 8,1 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 38,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177964266
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- Kabelová trasa pro TX CableNet, V: 2000 mm, Š: 308 mm, pro vertikální vedení kabelů a odlehčení tahu, integrovaná multifunkční perforace pro upevnění kabelových stahovacích pásků SZ 2597000 nebo držáku na suchý zip DK 5502155.
- Dokumentace
- Návod