Pro zadní, boční upevnění kabelového žlabu na montážní rám uvnitř skříňových systémů TX, umožňuje vertikální kabelový management nezávisle na rámu skříně.
- Obj. č.:
- DK 7888322
- Popis výrobku
- Pro vertikální vedení kabelů a odlehčení od tahu.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: TX CableNet
Výška: = 2.200 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 8 kg
- Brutto hmotnost
- 10 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 38,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177964259
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- Cable tray for TX CableNet, H: 2200 mm, W: 308 mm, for vertical cable routing and strain relief, integrated multi-function perforation for attachment using clip elements.
- Dokumentace
- Návod