Sada kartáčů pro TX CableNet

Obj. č.: TX 7888300

Obj. č.:
TX 7888300
Výhody
Pro snadné nasazení na hranu výřezu
Materiál
Plastový držák s kartáčovým osazením
Kartáčová lišta: plast, UL 94-V0
Kartáče: plast, UL 94-HB
Délka štětin
70 mm
Vhodné pro
Typ skříně: TX CableNet
Hloubka: = 600 mm
= 800 mm
= 1.000 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
0,5 kg
Brutto hmotnost
0,511 kg
Číslo celní sazby
96035000
EAN
4028177997608
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
TX kartáčová lišta, H × D: 88 mm × 860 mm, délka štětin 70 mm, pro zavedení kabelů ve střeše