Výřezy pro vedení kabelu střešním plechem lze jednoduchým nasazením vybavit kartáčovou lištou pro zajištění vizuální kompaktnosti.
- Obj. č.:
- TX 7888301
- Popis výrobku
- Pro přívod kabelů střešním plechem.
- Výhody
- Pro snadné nasazení na hranu výřezu
- Materiál
- Plastový držák s kartáčovým osazením
Kartáčová lišta: plast, UL 94-V0
Kartáče: plast, UL 94-HB - Délka štětin
- 80 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TX CableNet
Hloubka: = 1.000 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,5 kg
- Číslo celní sazby
- 96035000
- EAN
- 4028177964280
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- TX kartáčová lišta, H × D: 1000 mm × 80 mm, délka štětin 80 mm, pro zavedení kabelů ve střeše