K upevnění a vedení kabelů u síťových aplikací.
- Obj. č.:
- TX 7888311
- Popis výrobku
- Pro organizovanou instalaci velkých svazků kabelů v řadovém spojení.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Upevnění pomocí klipových prvků
- Rozměry
- Šířka: 300 mm
Hloubka: 120 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: TX CableNet
Šířka: = 800 mm
Výška: = 2.200 mm - Vhodné pro šířku
- = 800 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,2 kg
- Brutto hmotnost
- 5,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177964235
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Popis výrobku
- Kabelová klec pro TX CableNet, ŠVH: 300×2000×120 mm, RAL 9005, Standard 50×50 mm, drátěná mřížka tvarovaná do průřezu C, pro uspořádání velkého množství kabelů v řadově spojených skříních. Upevnění pomocí klipových prvků.