Otvory sloužící k zavedení kabelů, vytvořené v libovolném místě v bočnici, zadní stěně, dveřích, střešním a podlahovém plechu, lze jednoduchým nasazením kartáčové lišty zakrýt a dosáhnout tak odpovídajícího příjemného vnějšího vzhledu.
- Obj. č.:
- DK 7072200
- Popis výrobku
- Pro individuální vybavení plochých dílů, přírubových desek a panelů. Výřezy pro vedení kabelů na libovolných místech v bočnici, zadní stěně, dveřích, střešním a podlahovém plechu lze pomocí kartáčové vložky jednoduchým nasazením opticky odpovídajícím způsobem skrýt.
- Výhody
- Nasazovací plocha: 10 mm
- Popis funkce
- Maximální výška otvoru: 38 mm
- Materiál
- Plastová izolace: 18 mm
Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB - Délka štětin
- 30 mm
- Délka
- 2 m
- Rozměry
- Délka: 2 m
- Pro tloušťky materiálu
- 0,6 ‐ 1,5 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,43 kg
- Brutto hmotnost
- 0,433 kg
- Číslo celní sazby
- 96035000
- EAN
- 4028177221642
- ETIM 9
- EC012298
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- DK kartáčová lišta, D: 2 m, délka štětin: 30 mm, pro tloušťku plechu: 0,6 – 1,5 mm