Otvory sloužící k zavedení kabelů, vytvořené v libovolném místě v bočnici, zadní stěně, dveřích, střešním a podlahovém plechu, lze jednoduchým nasazením kartáčové lišty zakrýt a dosáhnout tak odpovídajícího příjemného vnějšího vzhledu.
- Obj. č.:
- DK 7888612
- Popis výrobku
- Pro přívod kabelů střešním plechem.
- Výhody
- Pro snadné nasazení na hranu výřezu
- Materiál
- Plastový držák s kartáčovým osazením
Kartáčová lišta: plast, UL 94-V0
Kartáče: plast, UL 94-HB - Délka štětin
- 30 mm
- Délka
- 590 mm
- Rozměry
- Šířka: 19 mm
Délka: 590 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: TE 8000
Šířka: 800 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,272 kg
- Brutto hmotnost
- 0,318 kg
- Číslo celní sazby
- 96035000
- EAN
- 4028177802155
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- Sada kartáčových lišt pro TE8000