Speciální kartáčová lišta pro vytvoření maximálně utěsněných vstupů pro kabelové svazky a vodiče.
- Obj. č.:
- DK 7825375
- Popis výrobku
- Pro individuální vybavení plochých dílů, přírubových desek a panelů. Otvory k zavedení kabelů v bočnici, zadní stěně, dveřích, střešním a podlahovém plechu. Tuto speciální kartáčovou lištu lze používat k vytvoření pokud možno co nejtěsnějších průchodů pro kabelové svazky a vodiče. Je vybavena střídavě odsazeně uspořádanými kartáčovými lištami, které i při velkém počtu kabelů zaručují dobré utěsnění přiváděných vodičů. Nechtěné ztráty proudění lze takto redukovat na minimum.
- Materiál
- Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB
- Rozsah dodávky
- Na 1 kartáčovou lištu, délka 1 m, pravé a levé provedení
- Délka štětin
- 58 mm
- Délka
- 1 m
- Rozměry
- Délka: 1 m
- Pro tloušťky materiálu
- 1,5 ‐ 2 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,65 kg
- Brutto hmotnost
- 0,82 kg
- Číslo celní sazby
- 96035000
- EAN
- 4028177552784
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Kartáčová lišta
- Dokumentace
- Informační leták