Pro konfekcionované kabely s konektory. Lze použít pro tloušťky materiálů do 4 mm. Pomocí kabelových vázacích pásků lze provést odlehčení tahu konfekcionovaných kabelů.
- Obj. č.:
- SZ 2400500
- Popis výrobku
- Pro konfekcionované kabely s konektory. Lze použít pro tloušťky materiálů do 4 mm. Pomocí kabelových vázacích pásků lze provést odlehčení tahu konfekcionovaných kabelů.
- Materiál
- Plast
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Kabeleinführung
- Počet kabelových průchodek: 3
Min. průměr kabelu: 4 mm
Max. průměr kabelu: 6 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 65 při správné montáži
- Pro Ø kabelu
- 4 ‐ 6 mm
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,205 kg
- Brutto hmotnost
- 0,28 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177220348
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Popis výrobku
- SZ Průchod kabelů s konektory, malý, pro 3 kabely ø 4-6 mm
- Dokumentace
- Informační leták