Pro utěsnění kabelů a vedení ve spojení s těsnicím rámem. Těsnicí moduly 20 x 20 mm a 40 x 40 mm lze vzájemně kombinovat.
- Obj. č.:
- SZ 2400920
- Provedení
- Těsnicí moduly 20 x 20 mm
- Popis výrobku
- Pro utěsnění kabelů a vedení ve spojení s těsnicím rámem. Těsnicí moduly 20 x 20 mm a 40 x 40 mm lze vzájemně kombinovat.
- Výhody
- Těsnicí moduly jsou upevněny na kabelu se zajištěním proti ztrátě
- Materiál
- Tvrdá skořepina: polyamid
Těsnění: TPE 2 - Poznámka
- 1 těsnicí modul 40 x 40 mm ≙ 4 těsnicí moduly 20 x 20 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 64
- Pro Ø kabelu
- 4 ‐ 6 mm
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,05 kg
- Brutto hmotnost
- 0,07 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177534674
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Popis výrobku
- SZ Těsnící rámeček ve spojení s těsnícím rámečkem, velikost: 20x20 mm, pro rozsah utěsnění 4-6 mm
- Dokumentace
- Informační leták