Kabelový kanál pro vertikální profil TS

Obj. č.: TS 8800540

K montáži na vertikálním skříňovém profilu, na dva řadově spojené profily skříní v místě spojení.

Obj. č.:
TS 8800540
Provedení
Šířka 100 mm, pro montáž na dva řadově spojené skříňové profily v místě řadového spojení.
Výhody
Upevňovací body kabelového kanálu jsou přizpůsobeny systémovému děrování TS. Tím odpadá náročné vrtání, které by bylo nutné u kanálů DIN
Místa zlomu můstků jsou nasměrována na kombinaci s kabelovými kanály pro montážní desku
Další místo zlomu ve výši montážní desky umožňuje přímé zavedení do kabelového kanálu
Materiál
Tvrdé PVC
Nehořlavé, samozhášecí
Barva
V odstínu podobném RAL 7030
Rozsah dodávky
Kabelový kanál s víkem
Bar width
5,5 mm
Slot width
4,5 mm
Poznámka
Lze pro jiné rozměry skříní zkrátit.
Rozměry
Šířka: 100 mm
Výška: 1.600 mm
Hloubka: 80 mm
Vhodné pro
Typ skříně: TS
VX SE
PC
IW
Výška: ≤ 1.800 mm
Rozsah provozních teplot
60 °C
Balení
4 ks
Netto hmotnost
8,192 kg
Brutto hmotnost
8,623 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177238008
ECLASS 8.0
27400703
Popis výrobku
TS Kabelový kanál pro vertikální profil TS, ŠxVxH: 100x1600x80 mm
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK