K montáži na vertikálním skříňovém profilu, na dva řadově spojené profily skříní v místě spojení.
- Obj. č.:
- TS 8800570
- Provedení
- Šířka 50 mm, pro montáž na vertikální skříňový profil v oblasti bočnice.
- Výhody
- Upevňovací body kabelového kanálu jsou přizpůsobeny systémovému děrování TS. Tím odpadá náročné vrtání, které by bylo nutné u kanálů DIN
- Místa zlomu můstků jsou nasměrována na kombinaci s kabelovými kanály pro montážní desku
- Další místo zlomu ve výši montážní desky umožňuje přímé zavedení do kabelového kanálu
- Materiál
- Tvrdé PVC
Nehořlavé, samozhášecí - Barva
- V odstínu podobném RAL 7030
- Rozsah dodávky
- Kabelový kanál s víkem
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Poznámka
- Lze pro jiné rozměry skříní zkrátit.
- Rozměry
- Šířka: 50 mm
Výška: 1.600 mm
Hloubka: 80 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: TS
VX SE
PC
IW
Výška: ≤ 1.800 mm - Rozsah provozních teplot
- 60 °C
- Balení
- 8 ks
- Netto hmotnost
- 8,968 kg
- Brutto hmotnost
- 9,44 kg
- Číslo celní sazby
- 39259020
- EAN
- 4028177238015
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Popis výrobku
- TS Kabelový kanál pro vertikální profil TS, ŠxVxH: 50x1600x80 mm