Se speciálním děrováním podle DIN pro přímou montáž na profil skříně nebo plochy, např. montážní desky. Požadované body zlomu na stojinách a na dně kabelového kanálu.
- Obj. č.:
- TS 8800752
- Provedení
- pro montážní desky
pro montáž na VX systémové děrování - Popis výrobku
- Se speciálním děrováním podle DIN pro přímou montáž na profil skříně nebo plochy, např. montážní desky. Požadované body zlomu na stojinách a na dně kabelového kanálu.
- Materiál
- Tvrdé PVC
Nehořlavé, samozhášecí
Teplotní odolnost do +60 °C - Barva
- V odstínu podobném RAL 7030
- Rozsah dodávky
- Kabelový kanál s víkem
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Možnosti montáže
- Se speciálním děrováním podle DIN pro přímou montáž na profil skříně nebo plochy, např. montážní desky
- Pokud je montážní deska vzadu namontována jako lícující s rámem rozvaděče (montážní pozice ±0 mm), lícují horizontálně namontované kabelové kanály s kabelovými kanály na profilu skříně.
- Poznámka
- Lze pro jiné rozměry zkrátit.
- Rozměry
- Šířka: 60 mm
Hloubka: 80 mm
Délka: 2.000 mm - Balení
- 18 ks
- Netto hmotnost
- 23,976 kg
- Brutto hmotnost
- 25,235 kg
- Číslo celní sazby
- 39259020
- EAN
- 4028177445468
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Popis výrobku
- TS Kabelový kanál pro montážní desku, ŠxVxH: 60x2000x80 mm