Pro TS, PC, TP univerzální pult, podstavec, k odlehčení v tahu při vedení kabelu.
- Obj. č.:
- PS 4193000
- Popis výrobku
- K odlehčení tahu při zavádění kabelů. Montáž s přestavitelnou hloubkou v rastru otvorů 25 mm na horizontálním profilu skříně nebo v podstavci TS/Flex-Block.
- Materiál
- Ocel
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní pokyn
- Při montáži na podstavec TS je nutný upevňovací čep pro podstavec
- Rozměry
- Délka: 385 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
PC
Univerzální pult TP
Šířka: = 400 mm - Vhodné pro šířku
- = 400 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 2 kg
- Brutto hmotnost
- 2,563 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177093614
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- Lišty pro mechanické upevnění kabelů, úhelníkový profil, pro univerzální pult, TS, PC, TP, podstavec TS a Flex-Block, pro šířku 400mm
- Dokumentace
- Informační leták