K odlehčení v tahu při vedení kabelu. Délka lišty pro mechanické upevnění kabelů je přizpůsobena šířce montážní desky. Upevňovací úhelníky, které jsou součástí dodávky, umožňují tři různá uspořádání montáže na montážní desce.
- Obj. č.:
- CM 5001080
- Popis výrobku
- K odlehčení v tahu při vedení kabelu. Délka lišty pro mechanické upevnění kabelů je přizpůsobena šířce montážní desky. Upevňovací úhelníky, které jsou součástí dodávky, umožňují tři různá uspořádání montáže na montážní desce.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně dvou upevňovacích úhelníků a upevňˆovacích šroubů
- Možnosti montáže
- rovná, se vzdáleností 23 mm od montážní desky
- rovná, se vzdáleností 10 mm od montážní desky
- se sklonem, k montážní desce
- Možnosti montáže v podstavci VX
- Do šířky/hloubky podstavce 600 mm při montáži na rohové díly podstavce, ve spojení se šrouby do plechu s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem
- Možnosti montáže podstavců VX, nerezová ocel
- Do šířky/hloubky podstavce 600 mm, ve spojení se šrouby s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem M6 a maticí M6
- Vhodné pro
- Systém podstavce VX
- Systém podstavců VX, nerezová ocel
- Rozměry
- Délka: 499 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TS
VX SE
TP
Kompaktní rozváděčová skříň HD
Šířka: = 600 mm - Vhodné pro šířku
- = 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,528 kg
- Brutto hmotnost
- 0,64 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177502949
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- CM lišta pro uchycení kabelů profil C, pro montážní desky, pro TS, VX SE, TP, pro šířku: 600 mm