K instalaci do ovládací skříňky s připojením nosných ramen Ø 130 mm nebo 120 x 65 mm, uchycení kabelů volitelně kabelovými příchytkami nebo vázací páskou.
- Obj. č.:
- CP 6052000
- Popis výrobku
- Uchycení kabelu volitelně pomocí kabelových příchytek, kabelových pásek 2597.000 nebo běžných kabelových pásek.
- Oblasti použití
- K montáži do ovládací skříňky s montážním výřezem 120 x 65 mm nebo Ø 130 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně profilové lišty tvaru C a upevňˆovacích šroubů
- Poznámka
- Výška úhelníku = 25 mm při namontované profilové liště tvaru C 40 mm.
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,146 kg
- Brutto hmotnost
- 0,156 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73182900
- EAN
- 4028177188273
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- Držák kabelů pro montáž do ovl. panelu
- Dokumentace
- Informační leták