Pro správnou a bezpečnou fixaci kabelů a trubek, možnost řadového propojení fixací umožňuje montovat několik i různě velkých fixací pouze se 2 šrouby.
- Obj. č.:
- SZ 4319120
- Popis výrobku
- Pro odborné a bezpečné fixování kabelů a trubek.
- Materiál
- Polyamid
- Možnosti montáže
- Lze zasunout do montážní lišty 23 x 23 mm
- Lze přišroubovat ke kulatému děrování skříní.
- Lze přišroubovat k montážním lištám a montážním chassis
- Poznámka
- Řadové spojení umožňuje vytvořit více, i různě velkých fixací jen pomocí dvou šroubů.
- Min. průměr kabelu
- 9 mm
- Max. průměr kabelu
- 12 mm
- Balení
- 50 ks
- Netto hmotnost
- 0,1 kg
- Brutto hmotnost
- 0,154 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177098749
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- Držák kabelu pro průměr