Univerzálně použitelné ve všech datových a serverových skříních, v nástěnných skříňkách, montážních deskách a podlahovém plechu.
- Obj. č.:
- DK 7111350
- Popis výrobku
- Univerzálně použitelné ve všech datových a serverových skříních, v nástěnných skříňkách, montážních deskách a podlahovém plechu.
- Materiál
- Tkaný polyamid 6.6
- Barva
- Černá
- Rozměry
- Šířka: 16 mm
Délka: 70 mm - Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,01 kg
- Brutto hmotnost
- 0,016 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177551626
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Upínací držák kabelů