Zaklapávací vedení kabelů

Obj. č.: DK 7111300

Obj. č.:
DK 7111300
Provedení
k zaklapnutí
Výhody
Průměr svorky na vedení kabelů lze přizpůsobit vedenému průřezu kabelu
Materiál
Polyamid 6.6, samozhášecí dle UL 94-V2
Barva
Přírodní
Kabeleinführung
Min. průměr kabelu: 14 mm
Max. průměr kabelu: 19 mm
For system punchings with Ø
6,2 mm
Min. průměr kabelu
14 mm
Max. průměr kabelu
19 mm
Balení
10 ks
Netto hmotnost
0,03 kg
Brutto hmotnost
0,043 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177551619
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Vedení kabelů DK Snap-in, pro aretaci, pro rychlou montáž bez nářadí, pro Ø max. 19 mm, polyamid, přírodní
Dokumentace
Informační leták