Zaklapávací vedení kabelů

Obj. č.: DK 7111310

Obj. č.:
DK 7111310
Provedení
Se stočením
Výhody
Snadné otvírání k ranžírování kabelů a zkroucení
Materiál
Polyamid 6.6, samozhášecí dle UL 94-V2
Barva
Přírodní
Kabeleinführung
Max. průměr kabelu: 12,7 mm
For system punchings with Ø
4,5 mm
4,7 mm
Max. průměr kabelu
12,7 mm
Balení
10 ks
Netto hmotnost
0,01 kg
Brutto hmotnost
0,013 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177551602
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Vedení kabelů DK Snap-in, pro zkroucení, pro rychlou montáž bez nářadí, pro Ø max. 12,7 mm, polyamid, přírodní
Dokumentace
Informační leták