Pro uchycení kabelů kabelovými stahovacími pásky nebo suchým zipem, lišty pro uchycení kabelů se zavěšují na rámový profil a mohou být navíc zajištěny šroubem.
- Obj. č.:
- DK 7828082
- Provedení
- pro vnější montážní rovinu
- Popis výrobku
- Pro vedení kabelů na rámu skříně. Na lištách pro mechanické upevnění mohou být kabely upevněny pomocí stahovacích pásků nebo nylonových upínacích poutek. Lišty pro upevnění kabelů se zavěšují na rámový profil skříně nebo montážního rámu a mohou být navíc zajištěny šroubem.
- Oblasti použití
- Na rámovém profilu TS
- Mezi profilovými lištami TS IT na hloubku skříně
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
TS IT
Šířka: 800 mm
Hloubka: 800 mm - Vhodné pro šířku
- 800 mm
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 1,248 kg
- Brutto hmotnost
- 1,446 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177235106
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- Lišta k úchytu kabelů TS