- Obj. č.:
- DK 7858160
- Popis výrobku
- K použití pro TS a mezi profilové lišty TS-IT na hloubku skříně.
- Oblasti použití
- Pro vedení kabelů na rámu skříně a pro odlehčení tahu vedených kabelů. Na lištách pro mechanické upevnění mohou být kabely upevněny pomocí stahovacích pásků nebo nylonových upínacích poutek.
- Lišty pro mechanické upevnění kabelů lze zavěsit vodorovně přímo na 19" montážní rovinu na zadní straně nebo na hloubku skříně mezi dvěma montážními rovinami. Jednotku lze dodatečně zajistit šrouby.
- Proměnlivá hloubka lišt umožňuje pružné přizpůsobení jejich délky dané upevňovací vzdálenosti mezi dvěma 19" montážními rámy.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího příslušenství
- Vzdálenost mezi rovinami
- 325 ‐ 575 mm
- Poznámka
- Upevňovací rozměr + 152 mm = vzdálenost mezi rovinami 19˝
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,104 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177436107
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
-
Kabel.lišta TE, TS, FR(i)