Pro montáž nezávisle na skříni, variabilní upevnění od 450 do 800 mm pro flexibilní uchycení kabelů ve dvou provedeních: jako profilová lišta tvaru C nebo tvaru T.
- Obj. č.:
- DK 7016140
- Provedení
- Profilová lišta tvaru C
- Popis výrobku
- Variabilní upevnění od 450 do 800 mm pro flexibilní uchycení kabelů ve dvou provedeních. Umožňuje připevnění na montážní chassis a přímé přišroubování na montážní desky a jiné ploché díly.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,81 kg
- Brutto hmotnost
- 0,9 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177550384
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Lišta C s předsazením