Uchycení kabelů, variabilní pro montáž nezávisle na skříni

Obj. č.: DK 7016150

Pro montáž nezávisle na skříni, variabilní upevnění od 450 do 800 mm pro flexibilní uchycení kabelů ve dvou provedeních: jako profilová lišta tvaru C nebo tvaru T.

Obj. č.:
DK 7016150
Provedení
Profilová lišta s díly tvaru T
Popis výrobku
Variabilní upevnění od 450 do 800 mm pro flexibilní uchycení kabelů ve dvou provedeních. Umožňuje připevnění na montážní chassis a přímé přišroubování na montážní desky a jiné ploché díly.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,6 kg
Brutto hmotnost
1,043 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177551565
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Lišta T s předsazením