- Obj. č.:
- DK 7064110
- Popis výrobku
- Slouží pro systémové zavěšení kabelů s dodržením minimálního poloměru ohybu a pro upevnění rezervních a nadbytečných délek kabelů. Prvky lze použít pro vedení kabelů podle přání jednotlivě nebo v kombinaci. Lze je kombinovat s půlkruhovými nebo kruhovými prvky.
- Výhody
- Snadná montáž díky rychlému upevnění bez použití nářadí
- Alternativně lze přišroubovat
- Integrované multifunkční děrování pro upevnění prvků vedení kabelů
- Integrované upevňovací děrování pro fixaci jednotek PDU v rastru 7 U v otvorech ve tvaru klíčové dírky
- Oblasti použití
- Pro vertikální vedení kabelů a odlehčení od tahu u síťových a serverových aplikací
- Materiál
- plast dle normy UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacích spon a upevňovacího materiálu
- Balení
- 20 ks
- Netto hmotnost
- 1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,188 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177627727
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265