- Obj. č.:
- DK 7228035
- Provedení
- polykarbonát: Variabilní možnosti upevnění. Při upevnění 45° je možné upevnit třmen pro vedení kabelů na panelu 1 U.
- Popis výrobku
- K pružnému vedení kabelů, ve dvou materiálech a třech rozměrových variantách. Možnost upevnění na 482,6 mm (19“) skříni a profilu otočného rámu datových rozváděčů, na všech patch panelech, na rozváděčových stojanech Data Rack a na všech součástech v rozměrovém rastru DIN 25 mm.
- Materiál
- Polykarbonát
- Barva
- RAL 7035
- Rozměry
- Výška: 50 mm
Hloubka: 95 mm
- Vhodné pro
- Šířka: 482,6 mm
- Vhodné pro šířku
- 482,6 mm
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,23 kg
- Brutto hmotnost
- 0,291 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177167032
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
-
Ranžírovací třmen na kab.