Pro flexibilní a systémové vedení kabelů po straně na 19" profilových lišt.
- Obj. č.:
- DK 7112000
- Popis výrobku
- Pro flexibilní a systémové vedení kabelů po straně na 19" profilových lišt.
- Materiál
- Ocel
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 43 mm
Hloubka: 85 mm - Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,6 kg
- Brutto hmotnost
- 0,632 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177124929
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- Třmen pro vedení kabelů
- Dokumentace
- Informační leták