Pro individuální upevnění vodicích třmenů kabelů na profilové lišty, montážní rámy nebo ploché díly, variabilní montáž a na systémové perforaci lze vždy otáčet v krocích po 90°.
- Obj. č.:
- DK 7111100
- Popis výrobku
- K individuálnímu upevnění třmenů pro vedení kabelů (DK 7111.000, DK 7111.900, DK 7112.000) na profilových lištách, montážním rámu nebo plochých dílech. Montáž lze provést se systémovým děrováním v rastru 25 mm na profilových lištách a se systémovým děrováním 10,5 x 12,5mm 19“ montážního rámu. Dá se namontovat variabilně a otáčet v systémovém děrování v 90° krocích. Tvarové upevnění ranžírovacího třmenu v integrovaných drážkách umožňuje zachycení velkých sil ve všech směrech.
- Materiál
- Plast
- Barva
- RAL 7035
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,11 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177670211
- ECLASS 8.0
- 27189234