Pro uchycení velkého množství kabelů, pro upevnění ze strany na profilech a montážních rámech 482,6 mm (19") ve skříních pro datové sítě o šířce 800 mm.
- Obj. č.:
- DK 7220600
- Popis výrobku
- Pro upevnění velkého počtu kabelů. Ranžírovací třmen pro upevnění ze strany na 482,6 mm (19") profilech a montážních rámech ve skříních pro datové sítě o šířce 800 mm. Upevňovací třmen se připevňuje asymetricky, čímž se získává volný prostor cca 110 mm před 19" rovinou. Takovým způsobem lze uspořádaně uložit a vést i velká množství kabelů.
- Materiál
- Ocel
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 90 mm
Hloubka: 330 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,86 kg
- Brutto hmotnost
- 0,942 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177305489
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- Ranžírovací třmen na kab.
- Dokumentace
- Informační leták