Systém nosičů s přestavitelnou hloubkou umožňuje upevnění nejběžnějších systémů kabelových tras a montáž na všech datových skříních o hloubce 800–1 200 mm se střešním plechem přišroubovaným z vnější strany.
- Obj. č.:
- DK 7831472
- Provedení
- Výška nosníku 102 mm
- Popis výrobku
- Systém nosičů s přestavitelnou hloubkou lze upevnit na všechny datové skříně o hloubce 800 – 1 200 mm se střešním plechem přišroubovaným z vnější strany. Integrované systémové děrování pro šrouby do plechu nebo klecové matice umožňuje upevnění nejběžnějších systémů kabelových tras.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Zatížitelnost (statická)
- 2 500 N
- Poznámka
- Kombinace s plechem ventilátoru pro VX IT je možná
- V kombinaci s montážní lištou se hodí k upevnění dalších vodicích lišt kabelů nebo potrubí
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 3,29 kg
- Brutto hmotnost
- 3,49 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177517301
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- TS nosič kabelové trasy
- Dokumentace
- Informační leták