Pro zadní, boční upevnění kabelového žlabu na montážní rám uvnitř skříňových systémů TE, umožňuje vertikální kabelový management nezávisle na rámu skříně.
- Obj. č.:
- DK 7000685
- Popis výrobku
- Pro boční vertikální zavedení kabelů při 482,6 mm (19") na montážním rámu pro TE, nezávisle na rámu skříně.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 100 mm
Výška: 1.700 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,131 kg
- Brutto hmotnost
- 3,32 kg
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177492141
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- Kabelové vedení na rámu
- Dokumentace
- Informační leták