Kabelová trasa, vertikální pro TS 8

Obj. č.: DK 7858200

K přímému upevnění mezi střešním a podlahovým rámem rámové konstrukce vysoké 2000 mm, montážní poloha podle přání na vnitřní nebo vnější montážní rovině, šířka trasy 200 mm.

Obj. č.:
DK 7858200
Popis výrobku
K přímému upevnění mezi střešním a podlahovým rámem rámové konstrukce vysoké 2000 mm. Montážní poloha podle přání na vnitřní nebo vnější upevňovací rovině. Šířka trasy 200 mm. S integrovaným systémovým otvorem pro upevnění různých pomůcek pro vedení kabelů a upevnění na profilech tvaru T pro upínací pásky a stahovací kabelové pásky.
Materiál
Ocelový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Šířka: 200 mm
Vhodné pro
Typ skříně: TS 8
Výška: 2.000 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,495 kg
Brutto hmotnost
4,66 kg
Číslo celní sazby
83024200
EAN
4028177597938
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
DK kabelová trasa
Dokumentace
Informační leták