- Číslo výrobku:
- DK 7257.035
- Popis výrobku
- Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí 5 třmenů pro vedení kabelů.
- Materiál
- Panel: ocelový plech
Třmen: ocel
- Povrch
- Panel: lakovaný
Třmen: pozinkovaný
- Barva
- RAL 7035
- Poznámka
- U uvedených rozměrů se jedná o vnější rozměry.
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
- Výškové moduly
- 1 U
- Rozměry třmenu
- Ring depth: 105 mm
Ring height: 43 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,6 kg
- Brutto hmotnost
- 0,705 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177187245
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
-
Ranž. panel 19'' s oky 100x40mm, 1U, 1ks