Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí kabelových příček, umožňuje pohodlnou modifikaci a rozšiřování kabeláže otevíráním jednotlivých příček.
- Obj. č.:
- DK 7257050
- Popis výrobku
- K vodorovnému vedení propojovacích kabelů pomocí 5 kabelových příček. Možnost otevření jednotlivých příček umožňuje pohodlnou modifikaci a rozšíření kabelového propojení.
- Materiál
- Panel: ocelový plech, s nástřikem
Kabelové příčky: plast - Barva
- Panel: RAL 7035
Kabelové příčky: RAL 9005 - Depth of bars
- 100 mm
- Number bars per U
- 5
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
- Výškové moduly
- 1 U
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,6 kg
- Brutto hmotnost
- 0,629 kg
- Číslo celní sazby
- 73182900
- EAN
- 4028177624702
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Popis výrobku
- DK Rangierpanel 1 HE, mit Kabelsprossen