- Obj. č.:
- DK 7257150
- Popis výrobku
- K vodorovnému vedení propojovacích kabelů pomocí 5 kabelových příček. Možnost otevření jednotlivých příček umožňuje pohodlnou modifikaci a rozšíření kabelového propojení.
- Materiál
- Panel: ocelový plech, s nástřikem
Kabelové příčky: plast
- Barva
- Panel: RAL 7035
- Depth of bars
- 100 mm
- Number bars per U
- 4
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
- Výškové moduly
- 2 U
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,999 kg
- Brutto hmotnost
- 1 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177618718
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265