- Obj. č.:
- DK 5502235
- Popis výrobku
- Prostor pro vedení kabelů je seshora opatřen výřezy, zde lze zavést propojovací kabely. Vpředu je ranžírovací panel vybavený klapkou a rychlouzávěry, což umožňuje bezproblémový přístup ke kabelům. Zezadu mohou být kabely zavedeny výřezem s kartáčovými lištami.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Depth of bars
- 100 mm
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
- Výškové moduly
- 2 U
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,56 kg
- Brutto hmotnost
- 1,76 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177679344
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- Kabelový management 1U kanál, RAL 9004