Ranžírovací panel s čelní klapkou

Obj. č.: DK 7158035

Oblast vedení kabelů s výřezy nahoře, vybavený klapkou a rychlouzávěry vpředu pro optimální přístup, přívod zezadu výřezem s kartáčovými lištami.

Obj. č.:
DK 7158035
Popis výrobku
Prostor pro vedení kabelů je seshora opatřen výřezy, zde lze zavést propojovací kabely. Vpředu je ranžírovací panel vybavený klapkou a rychlouzávěry, což umožňuje bezproblémový přístup ke kabelům. Zezadu mohou být kabely zavedeny výřezem s kartáčovými lištami.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7035
Depth of bars
55 mm
Rozměry
Šířka: 482,6 mm
Výškové moduly
2 U
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,684 kg
Brutto hmotnost
1,746 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177166684
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
Ranžírovací panel 19'' 2U