Panel se žlaby pro vedení kabelů 482,6 mm (19")
Obj. č.: DK 7149035
K uložení ranžírovacích kabelů.
- Obj. č.:
- DK 7149035
- Popis výrobku
- K uložení ranžírovacích kabelů.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
Hloubka: 100 mm - Výškové moduly
- 3 U
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,994 kg
- Brutto hmotnost
- 2,194 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177166639
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- Panel 19'' 3U se žlábkem