Panel pro zavedení kabelů, 2 U

Obj. č.: DK 7269135

Pro uchycení optických a měděných kabelů.

Obj. č.:
DK 7269135
Popis výrobku
K montáži optických a měděných kabelů. Vlákna vycházející z patch panelu jsou přes průchody zavedena do vany a mohou být rozdělena do stran. Zaoblené otvory chrání kabely před poškozením.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7035
Výškové moduly
2 U
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,591 kg
Brutto hmotnost
1,773 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,8 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
83024200
EAN
4028177221628
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
Ranžírovací panel 2U