Produkt končí dnem: 31. 10. 2021
- Obj. č.:
- DK 7269235
- Popis výrobku
- Pro boční vedení a rozdělování kabelů ze skelných vláken a měděných kabelů. Vedení zavedená v oblasti střechy lze tak v horní části racku usměrnit do boků na profilové lišty.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozměry
- Hloubka: 85 mm
- Výškové moduly
- 2 U
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,96 kg
- Brutto hmotnost
- 1,16 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177221666
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- Panel pro kabely 2U