Ranžírovací panel pro optické kabely, 1 U 482,6 mm (19")

Obj. č.: DK 5302.203

1 U, 4 integrované vodicí třmeny pro optické kabely umožňují optimální vedení max. 48 vláken.

Obj. č.:
DK 5302.203
Popis výrobku
4 vodicí třmeny pro optická vlákna integrované do předního panelu umožňují optimální ranžírování (max. 48 vláken) jednotlivých vláken se zohledněním minimálních poloměrů ohybu.
Materiál
Panel: ocelový plech
Třmen: dvousložkový plast
Rozměry
Šířka: 482,6 mm
Výškové moduly
1 U
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,9 kg
Brutto hmotnost
0,913 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177955653
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Popis výrobku
Ranžírovací panel pro optické kabely, 19", 1 U, RAL 9005