1 U, 4 integrované vodicí třmeny pro optické kabely umožňují optimální vedení max. 48 vláken.
- Obj. č.:
- DK 7256035
- Popis výrobku
- 4 vodicí třmeny pro optická vlákna integrované do předního panelu umožňují optimální ranžírování (max. 48 vláken) jednotlivých vláken se zohledněním minimálních poloměrů ohybu.
- Materiál
- Panel: ocelový plech
Třmen: dvousložkový plast - Barva
- Panel: RAL 7035
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
- Výškové moduly
- 1 U
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,85 kg
- Brutto hmotnost
- 0,92 kg
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177187238
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Popis výrobku
- Ranžírovací panel 19''pro