Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2019
- Obj. č.:
- DK 7016120
- Provedení
- Kabelové třmeny pro Data Rack a velký otočný rám
- Popis výrobku
- Kabelové třmeny se montují zezadu na rám, kabely se upevňují 250 mm za 482,6 (19“) montážní rovinou.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
Hloubka: 250 mm - Balení
- 6 ks
- Netto hmotnost
- 3,96 kg
- Brutto hmotnost
- 4,159 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177147409
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- Držák kabelů pro DataRack