- Obj. č.:
- TX 5502141
- Výhody
- Snadná montáž díky rychlému upevnění bez použití nářadí
- Alternativně lze přišroubovat
- Integrované multifunkční děrování pro upevnění prvků vedení kabelů
- Integrované upevňovací děrování pro fixaci jednotek PDU v rastru 7 U v otvorech ve tvaru klíčové dírky
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- s nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Výškové moduly
- 52 U
- Vhodné pro
- Typ skříně: TX Colocation Rack
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 15,13 null
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177971653
- Popis výrobku
- TX Colo PDU/kabelová trasa, 52 U