Rozšiřující sada umožňuje montáž dalších montážních úrovní nad síťové a serverové skříně ve spojení se systémovým nosičem pro VX IT.
- Obj. č.:
- IT 5502137
- Výhody
- Montáž přípojnic pro rozvod proudu nad řadovým uspořádáním skříní.
- Montáž potrubních systémů pro přepravu chladicích nebo hasicích médií.
- Integrace monitorovacích systémů IT, jako jsou senzory a řídicí jednotky.
- Jednoduché rozšíření systémového nosiče pro vytvoření přídavných montážních úrovní pro kabelové nosné systémy.
- Nad sebe lze namontovat až dvě prodlužovací jednotky.
- Nekonečné možnosti rozšíření díky kompatibilitě se systémovým příslušenstvím.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- s nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 2 systémové nosiče, pro montáž na obou stranách každé skříně.
- Rozměry
- Šířka: 29,5 mm
Výška: 399 mm
Hloubka: 960 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 4 kg
- Brutto hmotnost
- 4,84 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- Popis výrobku
- Rozšiřující sada pro systémové nosiče VX IT, ŠVH: 29,5×399×960 mm, ocelový plech, lakovaný, RAL 7035
- Dokumentace
- Návod